Menu Search

Ferriet vlakke kabel 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 48 Ω, 100 MHz impedance of 126 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Artikelnummer:

RFS1-17-15-A5

8046 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
108 - 431 € 0,8645
432 + € 0,7781
Standaard verpakking: 108

Bestel in veelvoud van 108

Totale prijs:

€ 93,37

108 x € 0,8645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 21.5 mm
Totale lengte 25.5 mm
Totale breedte 15.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8547900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op