Menu Search

Ferriet vlakke kabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 100 Ω, 100 MHz impedance of 180 Ω. Insert Length of 26.7 mm | 1.051 in.
Artikelnummer:

RFS1-20-25-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 119 € 3,309
120 + € 2,9781
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 99,27

30 x € 3,309

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 26.7 mm
Totale lengte 38.5 mm
Totale breedte 25.4 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op