Menu Search

Ferriet vlakke kabel 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 40 Ω, 100 MHz impedance of 95 Ω. Insert Length of 48.5 mm | 1.909 in.
Artikelnummer:

RFS1-38-13-A5

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 119 € 3,0645
120 + € 2,7581
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 91,94

30 x € 3,0645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 48.5 mm
Totale lengte 60.0 mm
Totale breedte 12.7 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op