Menu Search

Ferriet vlakke kabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Artikelnummer:

RFS1-6-8-A5

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 3999 € 0,3309
4000 + € 0,2978
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 330,90

1000 x € 0,3309

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 8.0 mm
Totale lengte 10.0 mm
Totale breedte 8.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op