Menu Search

Ferriet vlakke kabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Artikelnummer:

RFS2-11-12-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
144 - 575 € 0,6039
576 + € 0,5436
Standaard verpakking: 144

Bestel in veelvoud van 144

Totale prijs:

€ 86,96

144 x € 0,6039

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 14.0 mm
Totale lengte 19.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op