Menu Search

Ferriet vlakke kabel 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 61 Ω, 100 MHz impedance of 123 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Artikelnummer:

RFS2-11-20-A5

168 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
84 - 335 € 1,4237
336 + € 1,2813
Standaard verpakking: 84

Bestel in veelvoud van 84

Totale prijs:

€ 119,59

84 x € 1,4237

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 14.0 mm
Totale lengte 18.9 mm
Totale breedte 20.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op