Menu Search

Ferriet vlakke kabel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 87 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Artikelnummer:

RFS2-16-12-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
132 - 527 € 0,5729
528 + € 0,5156
Standaard verpakking: 132

Bestel in veelvoud van 132

Totale prijs:

€ 75,62

132 x € 0,5729

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 21.5 mm
Totale lengte 25.5 mm
Totale breedte 12.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op