Menu Search

Ferriet vlakke kabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Artikelnummer:

RFS2-18-10-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
140 - 559 € 1,0386
560 + € 0,9347
Standaard verpakking: 140

Bestel in veelvoud van 140

Totale prijs:

€ 145,40

140 x € 1,0386

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 23.5 mm
Totale lengte 28.6 mm
Totale breedte 10.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op