Menu Search

Ferriet vlakke kabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 75 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Artikelnummer:

RFS2-20-12-A5

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
110 - 439 € 0,699
440 + € 0,6291
Standaard verpakking: 110

Bestel in veelvoud van 110

Totale prijs:

€ 76,89

110 x € 0,699

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 27.0 mm
Totale lengte 31.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8547900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op