Menu Search

Ferriet vlakke kabel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 58 Ω, 100 MHz impedance of 149 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Artikelnummer:

RFS2-21-20-A5

112 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
56 - 223 € 1,0431
224 + € 0,9387
Standaard verpakking: 56

Bestel in veelvoud van 56

Totale prijs:

€ 58,41

56 x € 1,0431

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 27.0 mm
Totale lengte 33.5 mm
Totale breedte 20.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op