Menu Search

Ferriet vlakke kabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 53 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Artikelnummer:

RFS2-21-8-A5

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
136 - 543 € 0,5621
544 + € 0,5059
Standaard verpakking: 136

Bestel in veelvoud van 136

Totale prijs:

€ 76,45

136 x € 0,5621

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 27.0 mm
Totale lengte 33.5 mm
Totale breedte 8.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op