Menu Search

Ferriet vlakke kabel 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 64 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Artikelnummer:

RFS2-27-10-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
84 - 335 € 0,6874
336 + € 0,6186
Standaard verpakking: 84

Bestel in veelvoud van 84

Totale prijs:

€ 57,74

84 x € 0,6874

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 35.0 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale breedte 10.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op