Menu Search

Ferriet vlakke kabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Artikelnummer:

RFS2-27-12-2-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
72 - 287 € 0,9497
288 + € 0,8547
Standaard verpakking: 72

Bestel in veelvoud van 72

Totale prijs:

€ 68,38

72 x € 0,9497

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 35.0 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op