Menu Search

Ferriet vlakke kabel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 69 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Artikelnummer:

RFS2-27-12-A5

1296 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
72 - 287 € 0,9679
288 + € 0,8711
Standaard verpakking: 72

Bestel in veelvoud van 72

Totale prijs:

€ 69,69

72 x € 0,9679

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 35.0 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8547900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op