Menu Search

Ferriet vlakke kabel 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 36 Ω, 100 MHz impedance of 98 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Artikelnummer:

RFS2-27-18-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
48 - 191 € 1,0315
192 + € 0,9284
Standaard verpakking: 48

Bestel in veelvoud van 48

Totale prijs:

€ 49,51

48 x € 1,0315

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 35.0 mm
Totale lengte 40.0 mm
Totale breedte 18.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op