Menu Search

Ferriet vlakke kabel 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 43 Ω, 100 MHz impedance of 119 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Artikelnummer:

RFS2-40-20-A5

240 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 119 € 2,6405
120 + € 2,3765
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 79,22

30 x € 2,6405

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 52.0 mm
Totale lengte 58.6 mm
Totale breedte 20.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op