Menu Search

Ferriet vlakke kabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Artikelnummer:

RFS2-5-8-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,2578
2000 + € 0,232
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 128,90

500 x € 0,2578

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 7.2 mm
Totale lengte 9.1 mm
Totale breedte 7.8 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op