Menu Search

Ferriet vlakke kabel 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 76 Ω, 100 MHz impedance of 188 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Artikelnummer:

RFS4-21-16-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 319 € 1,7529
320 + € 1,5776
Standaard verpakking: 80

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 140,23

80 x € 1,7529

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 27.0 mm
Totale lengte 32.0 mm
Totale breedte 16.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op