Ferrietkernen voor platte kabels zijn verkrijgbaar in verschillende insteeklengtes en MHz-impedantie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Insteeklengte | Impedantie 100 MHz | Totale lengte | Impedantie 25 MHz | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5808 - € 0,6453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,7284 - € 0,8093 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,522 - € 0,58 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7214 - € 0,8016 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,536 - € 0,5956 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,8249 - € 0,9166 | Vraag de levertijd aan hier |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,8547 - € 0,9497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,8365 - € 2,0406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
191
|
|
120
|
|
||
€ 1,9624 - € 2,1804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
99
|
|
36 Ω
|
|
||
€ 2,9624 - € 3,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
|
107
|
|
45 Ω
|
|
||
€ 1,3294 - € 1,4772 | Vraag de levertijd aan hier |
2.173 in
55.2 mm
|
92 Ω
|
2.386 in
60.6 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.