Menu Search

Ferriet met behuizing 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamide

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is. Biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling in digitale apparatuur. Deze bescherming biedt immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in digitale apparatuur, een essentiële vereiste.
Artikelnummer:

MSFC-8KEX

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 1599 € 4,7592
1600 + € 4,2832
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 1.903,68

400 x € 4,7592

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Totale diameter 20.8 mm
Breedte 31.0 mm
Goederencode 8547900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op