Menu Search

Ferriet met behuizing 9.5 mm 20.0 mm 18.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is.
Artikelnummer:

RRC-16-9-28-M2

528 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 199 € 1,7807
200 + € 1,6026
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 89,04

50 x € 1,7807

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Ronde gedeelde ringkern met plastic behuizing
Binnendiameter 9.5 mm
Totale diameter 20.0 mm
Breedte 18.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op