Menu Search

Ferriet met behuizing 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is.
Artikelnummer:

RRC-17-11-28-M

108 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 319 € 2,3749
320 + € 2,1374
Standaard verpakking: 80

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 189,99

80 x € 2,3749

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Ronde gedeelde ringkern met plastic behuizing
Binnendiameter 11.0 mm
Totale diameter 20.5 mm
Breedte 20.5 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op