Menu Search

Gesplitste ferriet 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 98 Ω 160 Ω K5B

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is.
Artikelnummer:

RRC-17-9-28

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 199 € 1,1038
200 + € 0,9934
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 55,19

50 x € 1,1038

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Ronde gespleten ferrietkern
Binnendiameter 9.5 mm
Totale diameter 17.5 mm
Breedte 28.5 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op