Menu Search

Cilindrische ferriet 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RRH-105-55-250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 599 € 0,3711
600 + € 0,334
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 55,67

150 x € 0,3711

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Massieve ferrietkern
Binnendiameter 5.5 mm
Totale diameter 10.5 mm
Breedte 25.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op