Menu Search

Cilindrische ferriet 5.0 mm 11.0 mm 25.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RRH-110-50-250

238 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 799 € 0,4632
800 + € 0,4169
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 92,64

200 x € 0,4632

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Massieve ferrietkern
Binnendiameter 5.0 mm
Totale diameter 11.0 mm
Breedte 25.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op