Menu Search

Cilindrische ferriet 7.0 mm 12.3 mm 20.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RRH-123-70-200

825 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
165 - 659 € 0,2839
660 + € 0,2555
Standaard verpakking: 165

Bestel in veelvoud van 165

Totale prijs:

€ 46,84

165 x € 0,2839

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Massieve ferrietkern
Binnendiameter 7.0 mm
Totale diameter 12.3 mm
Breedte 20.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op