Menu Search

Cilindrische ferriet 6.9 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RRH-149-70-279

330 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
110 - 439 € 0,4735
440 + € 0,4261
Standaard verpakking: 110

Bestel in veelvoud van 110

Totale prijs:

€ 52,09

110 x € 0,4735

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Massieve ferrietkern
Binnendiameter 6.9 mm
Totale diameter 14.9 mm
Breedte 27.9 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op