Menu Search

Cilindrische ferriet 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RRH-158-79-160

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 399 € 0,5524
400 + € 0,4972
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,24

100 x € 0,5524

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Massieve ferrietkern
Binnendiameter 7.9 mm
Totale diameter 15.8 mm
Breedte 16.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op