Menu Search

Cilindrische ferriet 13.0 mm 19.0 mm 29.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RRH-190-130-290

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
77 - 307 € 0,8341
308 + € 0,7507
Standaard verpakking: 77

Bestel in veelvoud van 77

Totale prijs:

€ 64,23

77 x € 0,8341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Massieve ferrietkern
Binnendiameter 13.0 mm
Totale diameter 19.0 mm
Breedte 29.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op