Menu Search

Toroïde ferriet 7.0 mm 13.0 mm 6.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RT-130-70-60

498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,1719
2000 + € 0,1547
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 85,95

500 x € 0,1719

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Toroidale ferrietkern
Binnendiameter 7.0 mm
Totale diameter 13.0 mm
Breedte 6.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op