Menu Search

Toroïde ferriet 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RT-140-80-50

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,1833
2000 + € 0,165
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 91,65

500 x € 0,1833

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Toroidale ferrietkern
Binnendiameter 8.0 mm
Totale diameter 14.0 mm
Breedte 5.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op