Menu Search

Toroïde ferriet 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RT-165-92-75

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 799 € 0,2291
800 + € 0,2062
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 45,82

200 x € 0,2291

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Toroidale ferrietkern
Binnendiameter 9.2 mm
Totale diameter 16.5 mm
Breedte 7.5 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op