Menu Search

Toroïde ferriet 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RT-40-15-30

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4000 - 15999 € 0,0314
16000 + € 0,0283
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 4000

Totale prijs:

€ 125,60

4000 x € 0,0314

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Toroidale ferrietkern
Binnendiameter 1.5 mm
Totale diameter 4.0 mm
Breedte 3.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op