Menu Search

Toroïde ferriet 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Artikelnummer:

RT-65-43-60

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 3999 € 0,0801
4000 + € 0,0721
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 80,10

1000 x € 0,0801

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Toroidale ferrietkern
Binnendiameter 4.3 mm
Totale diameter 6.5 mm
Breedte 6.0 mm
Materiaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op