Menu Search

Soldeerferriet 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

Axiale ferrietkralen worden op spoel geleverd. Het is een passief medium dat gebruikt wordt om HF-stoorstromen in elektronische circuits te onderdrukken.
Artikelnummer:

RRHL25-40-8T52

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 - 19999 € 0,0475
20000 + € 0,0428
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 237,50

5000 x € 0,0475

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal K5B RMS-303
Insteeklengte 4.0 mm
Goederencode 8504901100
Insteekdiameter 2.5 mm
Totale diameter 4.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op