Menu Search

Soldeerferriet 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

Axiale ferrietkralen worden op spoel geleverd. Het is een passief medium dat gebruikt wordt om HF-stoorstromen in elektronische circuits te onderdrukken.
Artikelnummer:

RRHL35-47-8T26

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 3999 € 0,0458
4000 + € 0,0412
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 45,80

1000 x € 0,0458

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal K5B RMS-303
Insteeklengte 4.7 mm
Goederencode 8504901100
Insteekdiameter 3.5 mm
Totale diameter 4.7 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op