Menu Search

Ferrietkraal RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Zwart

Multiline Suppressor Ferrite Bead is supplied with tinned copper jumper wires that complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are made from oxygen-free, high conductivity copper with a tin lead coating. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Artikelnummer:

RSH6-76100-50A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 799 € 0,7248
800 + € 0,6523
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 144,96

200 x € 0,7248

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal K5B A5
Insteeklengte 10.0 mm
Goederencode 8504901100
Insteekdiameter 7.6 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op