Menu Search

Toroïde ferriet 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω A5 RMS-303

Deze toroïdale ferriethuls wordt geleverd zonder omhulsel.
Artikelnummer:

RT-200-120-100

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
84 - 335 € 0,641
336 + € 0,5769
Standaard verpakking: 84

Bestel in veelvoud van 84

Totale prijs:

€ 53,84

84 x € 0,641

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal A5
Insteeklengte 12.0 mm
Goederencode 8504901100
Insteekdiameter 12.0 mm
Totale lengte 20.0 mm
Totale diameter 20.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op