Menu Search

Toroïde ferriet 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω A5 RMS-303

Deze toroïdale ferriethuls wordt geleverd zonder omhulsel.
Artikelnummer:

RT-212-127-60

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 799 € 0,4619
800 + € 0,4157
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 92,38

200 x € 0,4619

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal A5
Insteeklengte 12.7 mm
Goederencode 8504901100
Insteekdiameter 12.7 mm
Totale lengte 21.2 mm
Totale diameter 21.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op