Menu Search

Toroïde ferriet 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω A5 RMS-303

Deze toroïdale ferriethuls wordt geleverd zonder omhulsel.
Artikelnummer:

RT-220-135-64

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 799 € 0,408
800 + € 0,3672
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 81,60

200 x € 0,408

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal A5
Insteeklengte 13.5 mm
Goederencode 8504901100
Insteekdiameter 13.5 mm
Totale lengte 22.0 mm
Totale diameter 22.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op