Menu Search

Toroïde ferriet 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

Deze toroïdale ferriethuls wordt geleverd zonder omhulsel.
Artikelnummer:

RT-360-250-70

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
36 - 143 € 0,8557
144 + € 0,7701
Standaard verpakking: 36

Bestel in veelvoud van 36

Totale prijs:

€ 30,81

36 x € 0,8557

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Insteeklengte 25.0 mm
Goederencode 8504901100
Insteekdiameter 25.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op