Dit assortiment ferrietkralen wordt geleverd in configuraties met één of meerdere doorgangen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Insteeklengte | Impedantie 100 MHz | Impedantie 25 MHz | Insteekdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,1905 - € 3,545 | Vraag de levertijd aan hier |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
€ 0,6523 - € 0,7248 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
€ 0,0412 - € 0,0458 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,0466 - € 0,0518 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1247 - € 0,1385 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm
|
||
€ 0,3672 - € 0,408 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 0,8672 - € 0,9636 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0244 - € 0,0271 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,6188 - € 0,6876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0428 - € 0,0475 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0332 - € 0,0368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,8164 - € 0,9072 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0257 - € 0,0285 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
€ 0,7701 - € 0,8557 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,0428 - € 0,0475 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0412 - € 0,0458 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.