Menu Search

Film tape rollen - 4181 permanente-/peel fingerlifttape

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

4181 is een dubbelzijdige permanente-/peeltape met fingerlift, die aan de open zijde gecoat is met permanent synthetisch rubber en aan de gesloten zijde met een afpelbare acrylkleefstof. Specificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter: 76.0 mm. Toepassingen: Bescherm-/kraspads, posterbevestiging, kernsplitsing, hersluitbare enveloppen, hersluitbare verpakkingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 110,097 - € 110,097 Vraag de levertijd aan hier
Kleeffolie 12.0 mm 18.0 mm 1000 m Transparant Polyesterfolie

D490860

Prijsbereik
€ 110,097 - € 110,097

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Zelfklevende drager
    Polyester Film
  • Type kleeflaag
    Hot Melt Rubber-Based Permanent on exposed side/Water-Based Acrylic removable on liner side
  • Kleur
    Transparant
  • Kleur loslatende laag
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    One Side Removable;One Side Permanent