DK film tape biedt de hechting van een permanente rubberen kleeflaag zonder de dikte van foamtape. Op rubber gebaseerde kleefmiddelen hebben een goede aanvangskleefkracht en zijn ontworpen om zich aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten. Er zijn twee zelfklevende diktes beschikbaar voor meer flexibiliteit in uw toepassing: Gebruik 3.0 mm tape voor minder veeleisende, prijsgevoelige projecten. Gebruik 4.5 mm tape voor toepassingen die een hogere afschuifsterkte vereisen: Extrusies, naambordjes, verpakkingen en binderij, borden, POP-displays, golfkartonnen mappen/dozen, kunststof bevestigingsmiddelen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Zelfklevende breedte | Totale lengte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,0401 - € 14,0401 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
€ 59,5289 - € 63,3078 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
€ 18,4842 - € 19,6589 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
€ 31,7176 - € 31,7176 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.252 in
6.4 mm
|
600.066 ft
182.9 m
|
||||||||
€ 49,3243 - € 49,3243 | 6 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
€ 15,2006 - € 16,1914 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan