Menu Search

Filmtape rollen - 4813 permanente zakafdichtband - Fingerlift

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

4813 tape voor het afdichten van zakken is voor permanente toepassingen en is aan beide zijden gecoat met een hoogwaardige kleeflaag op basis van warm rubber. Ondersteund door een warmte-snijdbare loslatende liplaag met een droge rand met fingerlift aan beide zijden voor snel en gemakkelijk verwijderen van de liplaag. Specificaties: Kleeflaag: permanente smeltlijm op rubberbasis. Toepassingstemperatuur: 41F tot 122F. Servicetemperatuur: -4F tot 149F. Classificaties: FDA-verordening 175.105 voor indirect contact met levensmiddelen. Toepassingen:. Hitte snijbaar bij lage temperaturen, hogere snelheden

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Zelfklevende breedte Type kleeflaag Bestellen
€ 508,0148 - € 508,0148 Vraag de levertijd aan hier
Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
Kleeffolie 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Transparant Folie

D491067

Prijsbereik
€ 508,0148 - € 508,0148

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Zelfklevende drager
    Folie
  • Type kleeflaag
    Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
  • Kleur
    Transparant
  • Kleur loslatende laag
    Roze
  • Verwijderbaarheid
    Permanent