Menu Search

Fixeerblokken

Op voorraad

Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.

Fixeerblokken worden gewoonlijk gebruikt om pijpen vast te zetten tijdens het vervoer en bij het stapelen tijdens de opslag.

  • Gemakkelijk vast te zetten met spijkers, die voor extra gemak worden meegeleverd.
Materiaal: LDPE Kleur: Oranje Serie: SR1178

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L H W Bestellen
€ 6,0261 - € 6,0261 16 Op voorraad
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
€ 2,5172 - € 2,5172 44 Op voorraad
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Fixeerblok 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Oranje

10287682

Prijsbereik
€ 6,0261 - € 6,0261

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Oranje
  • Materiaal
    LDPE
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Fixeerblok 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Oranje

10287675

Prijsbereik
€ 2,5172 - € 2,5172

Voorraadniveaus
44 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Oranje
  • Materiaal
    LDPE
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm