Menu Search

Flexibele kap 100.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Geel

Deze gele kap is vervaardigd uit flexibel PE, wat een zachter materiaal is waardoor de kap gemakkelijk op een grote buis kan worden aangebracht. Het wordt voornamelijk gebruikt voor maximale bescherming tegen verontreinigingen zoals vuil, corrosie en vocht tijdens transport en opslag. Bestand tegen maximaal + 66°C.
Artikelnummer:

34159

2095 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 174 € 3,4919
175 + € 2,9681
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,49

1 x € 3,4919

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Geel
Massief materiaal Flexibel polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op