Menu Search

Flexibele kap 317.0 mm 80.0 mm PE Geel

Deze kap is gemaakt van flexibel PE, een zachter materiaal zodat de kap gemakkelijker op grote buizen past. Het wordt voornamelijk gebruikt om maximale bescherming te bieden tegen verontreinigingen zoals vuil, corrosie en vochtigheid tijdens transport en opslag.
Artikelnummer:

34199

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 17,9251
50 + € 17,5666
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,93

1 x € 17,9251

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Geel
Massief materiaal Polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op