Menu Search

Flexibele kap 217.1 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Geel

Deze gele kap is vervaardigd uit flexibel PE, wat een zachter materiaal is waardoor de kap gemakkelijk op een grote buis kan worden aangebracht. Het wordt voornamelijk gebruikt voor maximale bescherming tegen verontreinigingen zoals vuil, corrosie en vocht tijdens transport en opslag. Bestand tegen maximaal + 66°C.
Essentra artikelnummer:

10241813

Fabrikant artikelnummer:

41017

73 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 9,2972
60 + € 8,1623
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,30

1 x € 9,2972

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 217.1 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Flexibel polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op