Menu Search

Moss-dop 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Groen

Flexibele eindkappen zijn uitstekend geschikt voor applicaties met schroefdraad. Zeer schilferbestendig. Kunnen worden gebruikt in toepassingen met olie en vet.
Essentra artikelnummer:

10084380

Fabrikant artikelnummer:

12236

29373 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,6997
2500 + € 0,3186
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 174,93

250 x € 0,6997

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op